Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6200-ZTN9LHT23
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Polyamidkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Innendurchmesser(mm) | 10 |
Material | Standardlagerstahl | Außendurchmesser(mm) | 30 | Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | Dichtung | Abdeckung auf der einen Seite | Temperaturbereich | Für niedrige und hohe Temperaturen (-40 bis +140 Grad) |
Gewicht(g) | 32.0 | Breite(mm) | 9 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / ZTN9LHT23 Serie / einreihig, die Teilenummer ist 6200-ZTN9LHT23.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6200-ZTN9LHT23.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften