Rillenkugellager / ZTN9LT Serie / einreihig / P5, ABEC5

Rillenkugellager / ZTN9LT Serie / einreihig / P5, ABEC5
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 7 - 15 mm / [Außendurchmesser] 19 - 35 mm / [Breite] 6 - 11 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 7 und 15 mm und den Außendurchmesser zwischen 19 und 35 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 6 und 11 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6000 -ZTN9LT
6001 -ZTN9LT
607-ZTN9LT
6201 -ZTN9LT
6202 -ZTN9LT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

8.30 €

1 12 Arbeitstage 7316570740974102619.08

14.28 €

1 12 Arbeitstage -122820.08

7.27 €

1 7 Arbeitstage -7197.06

9.35 €

1 17 Arbeitstage 7316570702446123235.010

9.72 €

1 17 Arbeitstage -153544.011

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Polyamidkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Abdeckung auf der einen Seite
Temperaturbereich Für niedrige Temperaturen (-50 bis +80 Grad)

Technischer Support