Rillenkugellager / ZZ/VA201 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / CN / P5, ABEC5 / P6, ABEC3

Rillenkugellager / ZZ/VA201 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / CN / P5, ABEC5 / P6, ABEC3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 50 mm / [Außendurchmesser] 42 - 90 mm / [Breite] 12 - 20 mm


Bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 20 bis 50 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 42 bis 90 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 12 und 20 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6004-ZZ/VA201
6206 -ZZ/VA201
6209-ZZ/VA201
6210 -ZZ/VA201
6304 -ZZ/VA201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

59.35 €

1 17 Arbeitstage 73165760927252042Toleranzklasse P5 oder ABEC 569.012

62.28 €

1 12 Arbeitstage -3062Toleranzklasse P6 / ABEC 3207.016

91.63 €

1 17 Arbeitstage 73165705216724585Toleranzklasse P6 / ABEC 3406.019

117.75 €

1 12 Arbeitstage 73165709004465090Toleranzklasse P6 / ABEC 3460.020

86.82 €

1 17 Arbeitstage 73165714693242052Toleranzklasse P5 oder ABEC 5145.015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Dichtung Abdeckung auf beiden Seiten Temperaturbereich -40 bis +250 Grad

Technischer Support