Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6202-ZZ/VA228 |
6203 -ZZ/VA228 |
6207 -ZZ/VA228 |
6208 -ZZ/VA228 |
6210 -ZZ/VA228 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571553351 | 15 | 35 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 47.0 | 11 | ||
84.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 17 | 40 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 66.0 | 12 | ||
138.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571588001 | 35 | 72 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 290.0 | 17 | ||
125.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571439532 | 40 | 80 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 367.0 | 18 | ||
163.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570996944 | 50 | 90 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 460.0 | 20 |
Loading...
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Graphitkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Dichtung | Abdeckung auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -150 bis +350 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Laufgenauigkeit
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften