Rillenkugellager / ZZC3 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3 / P0, PN2, ABEC1/P6, ABEC3/P5, ABEC5

Rillenkugellager / ZZC3 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3 / P0, PN2, ABEC1/P6, ABEC3/P5, ABEC5
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 3 - 140 mm / [Außendurchmesser] 10 - 215 mm / [Breite] 4 - 47 mm


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 3 und 140 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 10 und 215 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 4 und 47 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6000 -ZZC3
6001 -ZZC3
6002 -ZZC3
6003 -ZZC3
6004 -ZZC3
6005 -ZZC3
6006 -ZZC3
6009 -ZZC3
6010 -ZZC3
6013 -ZZC3
6014 -ZZC3
6015 -ZZC3
6016 -ZZC3
6017 -ZZC3
6018 -ZZC3
6019 -ZZC3
6020 -ZZC3
6024 -ZZC3
6028 -ZZC3
607 -ZZC3
608 -ZZC3
609 -ZZC3
6200 -ZZC3
6201 -ZZC3
6202 -ZZC3
6203 -ZZC3
6204 -ZZC3
6205 -ZZC3
6206 -ZZC3
6207 -ZZC3
6209-ZZC3
6210 -ZZC3
6211 -ZZC3
6212 -ZZC3
6215 -ZZC3
6216 -ZZC3
6217 -ZZC3
6218 -ZZC3
6219 -ZZC3
6222-ZZC3
623 -ZZC3
624 -ZZC3
626 -ZZC3
627 -ZZC3
629 -ZZC3
6300 -ZZC3
6301 -ZZC3
6302 -ZZC3
6303 -ZZC3
6304 -ZZC3
6306 -ZZC3
6308 -ZZC3
6309 -ZZC3
6310 -ZZC3
6311 -ZZC3
6312-ZZC3
6314 -ZZC3
6316 -ZZC3
6317 -ZZC3
6319 -ZZC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Material Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

3.35 €

1 12 Arbeitstage 731657025249110Standardlagerstahl26Toleranzklasse P5 oder ABEC 519.08

3.60 €

1 12 Arbeitstage 731657090798812Standardlagerstahl28Toleranzklasse P5 oder ABEC 522.08

3.95 €

1 12 Arbeitstage 731657112245815Standardlagerstahl32Toleranzklasse P5 oder ABEC 531.09

4.17 €

1 12 Arbeitstage 731657008327917Standardlagerstahl35Toleranzklasse P5 oder ABEC 540.010

4.62 €

1 12 Arbeitstage 731657055979820Standardlagerstahl42Toleranzklasse P5 oder ABEC 568.012

5.28 €

1 12 Arbeitstage 731657031217125Standardlagerstahl47Toleranzklasse P5 oder ABEC 580.012

6.63 €

1 12 Arbeitstage 731657140889730Standardlagerstahl55Toleranzklasse P6 / ABEC 3118.013

13.80 €

1 17 Arbeitstage 731657055512745Standardlagerstahl75Toleranzklasse P6 / ABEC 3245.016

16.00 €

1 17 Arbeitstage 731657661802450Standardlagerstahl80Toleranzklasse P6 / ABEC 3268.016

44.07 €

1 12 Arbeitstage 731657108030765Standardlagerstahl100Toleranzklasse P6 / ABEC 3449.018

55.95 €

1 17 Arbeitstage 731657668092270Standardlagerstahl110Toleranzklasse P6 / ABEC 3625.020

64.07 €

1 17 Arbeitstage 731657668097775Standardlagerstahl115Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1660.020

78.05 €

1 17 Arbeitstage 731657068879580Standardlagerstahl125Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1887.022

87.25 €

1 17 Arbeitstage 731657668102885Standardlagerstahl130Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1934.022

86.13 €

1 4 Arbeitstage 731657015082790Standardlagerstahl140Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11194.024

122.88 €

1 17 Arbeitstage 731657032314695Standardlagerstahl145Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11276.024

104.05 €

1 4 Arbeitstage 7316570806366100Standardlagerstahl150Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11288.024

186.30 €

1 4 Arbeitstage 7316577099112120Standardlagerstahl180Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12186.028

346.72 €

1 4 Arbeitstage -140Standardlagerstahl210Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 13600.033

3.10 €

1 17 Arbeitstage 73165706609517Standardlagerstahl19Toleranzklasse P5 oder ABEC 58.06

3.15 €

1 12 Arbeitstage 73165704591668Standardlagerstahl22Toleranzklasse P5 oder ABEC 512.07

3.22 €

1 17 Arbeitstage 73165711645889Standardlagerstahl24Toleranzklasse P5 oder ABEC 515.07

3.37 €

1 12 Arbeitstage 731657711662810Standardlagerstahl30Toleranzklasse P5 oder ABEC 532.09

3.52 €

1 12 Arbeitstage 731657048472412Standardlagerstahl32Toleranzklasse P5 oder ABEC 538.010

3.78 €

1 7 Arbeitstage 731657012081315Standardlagerstahl35Toleranzklasse P5 oder ABEC 547.011

4.22 €

1 12 Arbeitstage 731657063444017Standardlagerstahl40Toleranzklasse P5 oder ABEC 566.012

4.95 €

1 7 Arbeitstage 731657047130420Standardlagerstahl47Toleranzklasse P5 oder ABEC 5107.014

5.93 €

1 7 Arbeitstage 731657118356525Standardlagerstahl52Toleranzklasse P5 oder ABEC 5131.015

7.95 €

1 7 Arbeitstage -30Standardlagerstahl62Toleranzklasse P6 / ABEC 3207.016

10.47 €

1 12 Arbeitstage 731657580274535Standardlagerstahl72Toleranzklasse P6 / ABEC 3293.017

17.43 €

1 7 Arbeitstage 731657668117245Standardlagerstahl85Toleranzklasse P6 / ABEC 3420.019

20.63 €

1 12 Arbeitstage 731657668125750Standardlagerstahl90Toleranzklasse P6 / ABEC 3467.020

24.38 €

1 12 Arbeitstage 731657668135655Standardlagerstahl100Toleranzklasse P6 / ABEC 3640.021

30.28 €

1 17 Arbeitstage 731657668139460Standardlagerstahl110Toleranzklasse P6 / ABEC 3789.022

69.30 €

1 4 Arbeitstage 731657668162275Standardlagerstahl130Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11203.025

85.72 €

1 4 Arbeitstage 731657661864280Standardlagerstahl140Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11493.026

105.02 €

1 4 Arbeitstage 731657668167785Standardlagerstahl150Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11779.028

122.63 €

1 4 Arbeitstage 731657661875890Standardlagerstahl160Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12266.030

167.83 €

1 4 Arbeitstage 731657002328295Standardlagerstahl170Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12688.032

285.30 €

1 4 Arbeitstage 7316576624735110Standardlagerstahl200Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 14472.038

4.07 €

1 12 Arbeitstage 73165772930393Standardlagerstahl10Toleranzklasse P5 oder ABEC 52.04

3.52 €

1 17 Arbeitstage 73165700230084Standardlagerstahl13Toleranzklasse P5 oder ABEC 53.05

3.07 €

1 12 Arbeitstage 73165704269086Standardlagerstahl19Toleranzklasse P5 oder ABEC 58.06

3.03 €

1 17 Arbeitstage 73165708983927Standardlagerstahl22Toleranzklasse P5 oder ABEC 513.07

3.27 €

1 12 Arbeitstage -9Standardlagerstahl26Toleranzklasse P5 oder ABEC 520.08

4.45 €

1 12 Arbeitstage 731657065870510Standardlagerstahl35Toleranzklasse P5 oder ABEC 554.011

4.58 €

1 17 Arbeitstage 731657115441112Standardlagerstahl37Toleranzklasse P5 oder ABEC 561.012

4.95 €

1 12 Arbeitstage 731657046549515Standardlagerstahl42Toleranzklasse P5 oder ABEC 584.013

5.60 €

1 12 Arbeitstage 731657059319817Standardlagerstahl47Toleranzklasse P5 oder ABEC 5112.014

6.63 €

1 12 Arbeitstage -20Standardlagerstahl52Toleranzklasse P5 oder ABEC 5146.015

11.18 €

1 7 Arbeitstage 731657090515130Standardlagerstahl72Toleranzklasse P6 / ABEC 3353.019

21.88 €

1 7 Arbeitstage -40Standardlagerstahl90Toleranzklasse P6 / ABEC 3635.023

27.62 €

1 12 Arbeitstage -45Standardlagerstahl100Toleranzklasse P6 / ABEC 3850.025

36.68 €

1 12 Arbeitstage 731657668194350Standardlagerstahl110Toleranzklasse P6 / ABEC 31090.027

45.90 €

1 12 Arbeitstage -55Standardlagerstahl120Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11386.029

58.37 €

1 12 Arbeitstage 731657668208760Standardlagerstahl130Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11780.031

97.00 €

1 12 Arbeitstage -70Standardlagerstahl150Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12582.035

138.60 €

1 17 Arbeitstage 731657661964980Standardlagerstahl170Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 13682.039

122.88 €

1 4 Arbeitstage 731657661968785Standardlagerstahl180Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 14300.041

184.30 €

1 4 Arbeitstage 731657711714495Standardlagerstahl200Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 15835.045

Loading...

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut
Dichtung Abdeckung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support