Rillenkugellager / ZZC3GJN Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3 / x

Rillenkugellager / ZZC3GJN Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3 / x
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 8 - 75 mm / [Außendurchmesser] 22 - 150 mm / [Breite] 7 - 35 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 8 und 75 mm und den Außendurchmesser zwischen 22 und 150 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 7 und 35 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6000 -ZZC3GJN
6001 -ZZC3GJN
6002 -ZZC3GJN
6003 -ZZC3GJN
6005 -ZZC3GJN
6006 -ZZC3GJN
6008-ZZC3GJN
6010 -ZZC3GJN
6011 -ZZC3GJN
6012 -ZZC3GJN
6013 -ZZC3GJN
6014 -ZZC3GJN
608 -ZZC3GJN
609 -ZZC3GJN
6200-ZZC3GJN
6201 -ZZC3GJN
6203 -ZZC3GJN
6204 -ZZC3GJN
6205 -ZZC3GJN
6207 -ZZC3GJN
6208-ZZC3GJN
6209 -ZZC3GJN
6211 -ZZC3GJN
6213 -ZZC3GJN
6215 -ZZC3GJN
6301 -ZZC3GJN
6302 -ZZC3GJN
6304-ZZC3GJN
6305 -ZZC3GJN
6306 -ZZC3GJN
6307 -ZZC3GJN
6309 -ZZC3GJN
6310 -ZZC3GJN
6312 -ZZC3GJN
6313-ZZC3GJN
6314 -ZZC3GJN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

9.33 €

1 17 Arbeitstage 73165715773191026Toleranzklasse P5 oder ABEC 519.08

10.05 €

1 12 Arbeitstage 73165715302221228Toleranzklasse P5 oder ABEC 522.08

10.92 €

1 12 Arbeitstage -1532Toleranzklasse P5 oder ABEC 531.09

11.52 €

1 12 Arbeitstage -1735Toleranzklasse P5 oder ABEC 540.010

14.73 €

1 12 Arbeitstage 73165715312812547Toleranzklasse P5 oder ABEC 580.012

18.13 €

1 17 Arbeitstage 73165715740043055Toleranzklasse P6 / ABEC 3118.013

28.22 €

1 12 Arbeitstage -4068Toleranzklasse P6 / ABEC 3194.015

42.03 €

1 17 Arbeitstage -5080-268.016

54.27 €

1 17 Arbeitstage 73165715550725590Toleranzklasse P6 / ABEC 3390.018

62.25 €

1 17 Arbeitstage -6095Toleranzklasse P6 / ABEC 3420.018

81.68 €

1 17 Arbeitstage 731657155518865100Toleranzklasse P6 / ABEC 3420.018

104.75 €

1 12 Arbeitstage 731657154860970110Toleranzklasse P6 / ABEC 3629.020

8.70 €

1 12 Arbeitstage -822Toleranzklasse P5 oder ABEC 512.07

8.85 €

1 17 Arbeitstage 7316571577524924Toleranzklasse P5 oder ABEC 515.07

9.37 €

1 17 Arbeitstage -1030Toleranzklasse P5 oder ABEC 533.09

9.70 €

1 12 Arbeitstage 73165715776161232Toleranzklasse P5 oder ABEC 538.010

11.70 €

1 12 Arbeitstage 73165715112901740Toleranzklasse P5 oder ABEC 566.012

13.68 €

1 12 Arbeitstage -2047Toleranzklasse P5 oder ABEC 5107.014

16.08 €

1 12 Arbeitstage 73165715337352552Toleranzklasse P5 oder ABEC 5131.015

28.62 €

1 12 Arbeitstage -3572Toleranzklasse P6 / ABEC 3293.017

37.53 €

1 12 Arbeitstage -4080Toleranzklasse P6 / ABEC 3367.018

46.30 €

1 12 Arbeitstage -4585Toleranzklasse P6 / ABEC 3420.019

64.78 €

1 17 Arbeitstage -55100Toleranzklasse P6 / ABEC 3618.021

122.53 €

1 12 Arbeitstage -65120Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11029.023

144.30 €

1 4 Arbeitstage 731657155395575130Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11214.025

12.73 €

1 17 Arbeitstage -1237Toleranzklasse P5 oder ABEC 561.012

13.85 €

1 17 Arbeitstage -1542Toleranzklasse P5 oder ABEC 584.013

18.12 €

1 12 Arbeitstage 75165715741452052Toleranzklasse P5 oder ABEC 5146.015

22.53 €

1 12 Arbeitstage -2562Toleranzklasse P6 / ABEC 3228.017

30.35 €

1 12 Arbeitstage 73165715351043072Toleranzklasse P6 / ABEC 3353.019

40.68 €

1 12 Arbeitstage 73165715552873580Toleranzklasse P6 / ABEC 3457.021

72.67 €

1 12 Arbeitstage 731657153908945100Toleranzklasse P6 / ABEC 3850.025

79.83 €

1 4 Arbeitstage -50110Toleranzklasse P6 / ABEC 31100.027

133.38 €

1 4 Arbeitstage -60130Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11694.031

214.52 €

1 17 Arbeitstage 731657157702965140Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12152.033

209.05 €

1 4 Arbeitstage 731657155573770150Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12380.035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Dichtung Abdeckung auf beiden Seiten Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support