Rillenkugellager / ZZC3HT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3

Rillenkugellager / ZZC3HT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 65 mm / [Außendurchmesser] 35 - 120 mm / [Breite] 11 - 23 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 15 bis 65 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 35 bis 120 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 11 und 23 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6202 -ZZC3HT
6204 -ZZC3HT
6208-ZZC3HT
6209-ZZC3HT
6211-ZZC3HT
6213 -ZZC3HT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

-

1 auf Anfrage -1535-47.011

11.67 €

1 4 Arbeitstage 73165700637832047-107.014

32.35 €

1 4 Arbeitstage 73165708036794080-367.018

43.40 €

1 17 Arbeitstage 73165707329314585-420.019

54.75 €

1 4 Arbeitstage 731657074765255100Toleranzklasse P6 / ABEC 3642.021

95.07 €

1 4 Arbeitstage -65120Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11029.023

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Dichtung Abdeckung auf beiden Seiten Temperaturbereich Für hohe Temperaturen (-20 bis +130 Grad)

Technischer Support