Rillenkugellager / ZZC3LHT23 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3 / P6, ABEC3

Rillenkugellager / ZZC3LHT23 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3 / P6, ABEC3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 6 - 40 mm / [Außendurchmesser] 19 - 90 mm / [Breite] 6 - 23 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 6 und 40 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 19 und 90 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 6 und 23 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6001 -ZZC3LHT23
6002 -ZZC3LHT23
6003 -ZZC3LHT23
6004-ZZC3LHT23
6005 -ZZC3LHT23
6006-ZZC3LHT23
607-ZZC3LHT23
608 -ZZC3LHT23
6201 -ZZC3LHT23
6204 -ZZC3LHT23
6205 -ZZC3LHT23
6206 -ZZC3LHT23
626 -ZZC3LHT23
6308 -ZZC3LHT23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

7.72 €

1 4 Arbeitstage 73165701401491228Toleranzklasse P5 oder ABEC 522.08

9.37 €

1 17 Arbeitstage 73165703702561532Toleranzklasse P5 oder ABEC 531.09

10.80 €

1 17 Arbeitstage -1735Toleranzklasse P5 oder ABEC 540.010

12.05 €

1 17 Arbeitstage 73165710243252042Toleranzklasse P5 oder ABEC 568.012

13.83 €

1 17 Arbeitstage 73165709892502547Toleranzklasse P5 oder ABEC 585.012

16.83 €

1 17 Arbeitstage -3055-118.013

7.35 €

1 17 Arbeitstage 7316577739711719-8.06

8.25 €

1 17 Arbeitstage 7316570376869822Toleranzklasse P5 oder ABEC 512.07

9.10 €

1 17 Arbeitstage 73165702916431232Toleranzklasse P5 oder ABEC 541.010

12.93 €

1 17 Arbeitstage -2047Toleranzklasse P5 oder ABEC 5107.014

15.07 €

1 17 Arbeitstage -2552Toleranzklasse P5 oder ABEC 5131.015

20.38 €

1 17 Arbeitstage 73165714034893062Toleranzklasse P6 / ABEC 3201.016

7.05 €

1 4 Arbeitstage -619-8.06

49.60 €

1 4 Arbeitstage 73165701274784090Toleranzklasse P6 / ABEC 3635.023

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Dichtung Abdeckung auf beiden Seiten Temperaturbereich Für niedrige und hohe Temperaturen (-40 bis +140 Grad)

Technischer Support