Rillenkugellager / ZZC3PLHT23B Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3

Rillenkugellager / ZZC3PLHT23B Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 mm / [Außendurchmesser] 28 mm / [Breite] 12 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. 12 mm beträgt der Innendurchmesser und 28 mm groß ist der Außendurchmesser der Rillenkugellager. Die feste Breite beträgt hier 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

63001-ZZC3PLHT23B

Teilenummer
63001-ZZC3PLHT23B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.87 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung EAN 7316570511918
Innendurchmesser(mm) 12 Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 28
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Abdeckung auf beiden Seiten
Temperaturbereich Für niedrige und hohe Temperaturen (-40 bis +140 Grad) Gewicht(g) 32.0 Breite(mm) 12

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / ZZC3PLHT23B Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3, die Teilenummer ist 63001-ZZC3PLHT23B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 63001-ZZC3PLHT23B.

Technischer Support