Rillenkugellager / ZZC3WT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3

Rillenkugellager / ZZC3WT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 - 65 mm / [Außendurchmesser] 32 - 140 mm / [Breite] 10 - 33 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 12 bis 65 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 32 bis 140 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 10 und 33 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6006 -ZZC3WT
6201 -ZZC3WT
6203 -ZZC3WT
6210-ZZC3WT
6304 -ZZC3WT
6305 -ZZC3WT
6306 -ZZC3WT
6310-ZZC3WT
6311-ZZC3WT
6313 -ZZC3WT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

16.33 €

1 4 Arbeitstage -3055-118.013

8.03 €

1 4 Arbeitstage -1232-38.010

10.76 €

1 4 Arbeitstage 73165712828171740-66.012

54.80 €

1 17 Arbeitstage 73165712939505090-466.020

16.48 €

1 4 Arbeitstage 73165715087572052-146.015

22.77 €

1 17 Arbeitstage 73165713276622562Toleranzklasse P6 / ABEC 3228.017

30.65 €

1 17 Arbeitstage -3072Toleranzklasse P6 / ABEC 3353.019

80.62 €

1 4 Arbeitstage -50110Toleranzklasse P6 / ABEC 31087.027

110.98 €

1 4 Arbeitstage 731657129197055120-1387.029

186.40 €

1 4 Arbeitstage 731657129193265140Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12128.033

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Dichtung Abdeckung auf beiden Seiten Temperaturbereich -40 bis +160 Grad

Technischer Support