Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
608-ZZC4 |
6200 -ZZC4 |
6203-ZZC4 |
6205 -ZZC4 |
6206 -ZZC4 |
6305-ZZC4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570295078 | 8 | 22 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 12.0 | 7 | ||
5.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571319728 | 10 | 30 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 32.0 | 9 | ||
7.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570819786 | 17 | 40 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 66.0 | 12 | ||
10.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316571228976 | 25 | 52 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 137.0 | 15 | ||
13.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316570449655 | 30 | 62 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 201.0 | 16 | ||
14.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316570441291 | 25 | 62 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 248.0 | 17 |
Loading...
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Stark erhöhtes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Dichtung | Abdeckung auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Laufgenauigkeit
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften