Rillenkugellager / 6209-ZZC4HT, ZZC4HT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ

Rillenkugellager / 6209-ZZC4HT, ZZC4HT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 45 mm / [Außendurchmesser] 85 mm / [Breite] 19 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. 45 mm beträgt der Innendurchmesser und 85 mm groß ist der Außendurchmesser der Rillenkugellager. Die Breite liegt bei 19 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6209-ZZC4HT

Teilenummer
6209-ZZC4HT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

65.07 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Stark erhöhtes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung EAN 7316570853193
Innendurchmesser(mm) 45 Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 85
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Dichtung Abdeckung auf beiden Seiten
Temperaturbereich Für hohe Temperaturen (-20 bis +130 Grad) Gewicht(g) 420.0 Breite(mm) 19

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6209-ZZC4HT, ZZC4HT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ, die Teilenummer ist 6209-ZZC4HT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6209-ZZC4HT.

Technischer Support