Rillenkugellager / ZZC4WT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ

Rillenkugellager / ZZC4WT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 40 mm / [Außendurchmesser] 90 mm / [Breite] 23 mm


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt bei 40 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 90 mm. Die Breite liegt bei 23 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6308 -ZZC4WT

Teilenummer
6308 -ZZC4WT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.12 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Stark erhöhtes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Innendurchmesser(mm) 40
Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 90 Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Dichtung Abdeckung auf beiden Seiten Temperaturbereich -40 bis +160 Grad
Gewicht(g) 611.0 Breite(mm) 23

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / ZZC4WT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ, die Teilenummer ist 6308 -ZZC4WT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6308 -ZZC4WT.

Technischer Support