Rillenkugellager / ZZGJN Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / CN / P5, ABEC 5, P6, ABEC 3

Rillenkugellager / ZZGJN Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / CN / P5, ABEC 5, P6, ABEC 3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 - 50 mm / [Außendurchmesser] 28 - 80 mm / [Breite] 8 - 21 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 12 und 50 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 28 und 80 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 8 und 21 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6001-ZZGJN
6002-ZZGJN
6009-ZZGJN
6010 -ZZGJN
6201-ZZGJN
6202 -ZZGJN
6203 -ZZGJN
6305-ZZGJN
6306-ZZGJN
6307 -ZZGJN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

10.05 €

1 12 Arbeitstage 73165715302531228Toleranzklasse P5 oder ABEC 522.08

10.92 €

1 12 Arbeitstage 73165715303831532Toleranzklasse P5 oder ABEC 531.09

36.63 €

1 17 Arbeitstage 73165715548844575Toleranzklasse P6 / ABEC 3252.016

42.03 €

1 17 Arbeitstage 73165715550345080Toleranzklasse P6 / ABEC 3250.016

9.70 €

1 12 Arbeitstage 73165715776611232Toleranzklasse P5 oder ABEC 538.010

10.53 €

1 12 Arbeitstage 73165715314651535Toleranzklasse P5 oder ABEC 547.011

11.70 €

1 12 Arbeitstage 73165723160541740Toleranzklasse P5 oder ABEC 566.012

22.53 €

1 12 Arbeitstage 73165715744862562Toleranzklasse P6 / ABEC 3228.017

30.35 €

1 12 Arbeitstage 73165715543893072Toleranzklasse P6 / ABEC 3361.019

40.68 €

1 12 Arbeitstage 73165715553173580Toleranzklasse P6 / ABEC 3460.021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Dichtung Abdeckung auf beiden Seiten Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support