Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6000 -ZZLHT23 |
6001-ZZLHT23 |
6003 -ZZLHT23 |
6004 -ZZLHT23 |
6005 -ZZLHT23 |
6006-ZZLHT23 |
6007 -ZZLHT23 |
607 -ZZLHT23 |
608 -ZZLHT23 |
6201-ZZLHT23 |
6202 -ZZLHT23 |
6203 -ZZLHT23 |
626 -ZZLHT23 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577739964 | 10 | 26 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 19.0 | 8 | ||
8.54 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570978797 | 12 | 28 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 22.0 | 8 | ||
10.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 17 | 35 | - | 40.0 | 10 | ||
12.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577664013 | 20 | 42 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 68.0 | 12 | ||
13.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570965568 | 25 | 47 | - | 80.0 | 12 | ||
16.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 30 | 55 | - | 118.0 | 13 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 35 | 62 | - | 155.0 | 14 | ||
7.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577661302 | 7 | 19 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 8.0 | 6 | ||
8.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570031751 | 8 | 22 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 12.0 | 7 | ||
9.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 12 | 32 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 38.0 | 10 | ||
9.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 15 | 35 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 47.0 | 11 | ||
10.14 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 17 | 40 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 70.0 | 12 | ||
7.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570879865 | 6 | 19 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 9.0 | 6 |
Loading...
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Dichtung | Abdeckung auf beiden Seiten | Temperaturbereich | Für niedrige und hohe Temperaturen (-40 bis +140 Grad) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Laufgenauigkeit
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften