Rillenkugellager / ZZLT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ

Rillenkugellager / ZZLT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 6 - 25 mm / [Außendurchmesser] 19 - 47 mm / [Breite] 6 - 12 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 6 und 25 mm und den Außendurchmesser zwischen 19 und 47 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 6 und 12 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6005 -ZZLT
626 -ZZLT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

15.95 €

1 17 Arbeitstage 73165701912712547-80.012

5.10 €

1 4 Arbeitstage 7316570079715619Toleranzklasse P5 oder ABEC 58.06

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Dichtung Abdeckung auf beiden Seiten Temperaturbereich Für niedrige Temperaturen (-50 bis +80 Grad)

Technischer Support