Rillenkugellager / ZZN Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / CN / P5, ABEC5 / Aussenring

Rillenkugellager / ZZN Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / CN / P5, ABEC5 / Aussenring
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 20 mm / [Außendurchmesser] 35 - 47 mm / [Breite] 11 - 14 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 15 und 20 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 35 und 47 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 11 und 14 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6202 -ZZN
6204-ZZN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

10.65 €

1 17 Arbeitstage 7316570250817153548.011

12.45 €

1 17 Arbeitstage 73165709942922047106.014

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ringnut am Außenring Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Abdeckung auf beiden Seiten
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support