Rillenkugellager / ZZNR Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / Aussenring

Rillenkugellager / ZZNR Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / Aussenring
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 50 - 55 mm / [Außendurchmesser] 90 - 100 mm / [Breite] 20 - 21 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 50 bis 55 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 90 bis 100 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 20 und 21 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
211-ZZNR
6210-ZZNR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

-

1 auf Anfrage 731657729280355100701.021

48.18 €

1 17 Arbeitstage -5090479.020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ringnut mit Sicherungsring am Außenring Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Dichtung Abdeckung auf beiden Seiten
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support