Rillenkugellager / 6002-ZZTN9C3LHT23, ZZTN9C3LHT23 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3

Rillenkugellager / 6002-ZZTN9C3LHT23, ZZTN9C3LHT23 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 mm / [Außendurchmesser] 32 mm / [Breite] 9 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. 15 mm beträgt der Innendurchmesser und 32 mm groß ist der Außendurchmesser der Rillenkugellager. Die Breite liegt bei 9 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6002-ZZTN9C3LHT23

Teilenummer
6002-ZZTN9C3LHT23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.23 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Polyamidkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung EAN 7316570452945
Innendurchmesser(mm) 15 Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 32
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Abdeckung auf beiden Seiten
Temperaturbereich Für niedrige und hohe Temperaturen (-40 bis +140 Grad) Gewicht(g) 30.0 Breite(mm) 9

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6002-ZZTN9C3LHT23, ZZTN9C3LHT23 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3, die Teilenummer ist 6002-ZZTN9C3LHT23.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6002-ZZTN9C3LHT23.

Technischer Support