Rillenkugellager / ZZWT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / CN / EAN 731657129□□□

Rillenkugellager / ZZWT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / CN / EAN 731657129□□□
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 6 - 20 mm / [Außendurchmesser] 19 - 47 mm / [Breite] 6 - 14 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 6 bis 20 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 19 bis 47 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 6 und 14 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6000-ZZWT
6003-ZZWT
6204 -ZZWT
626-ZZWT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

-

1 auf Anfrage -1026-19.08

-

1 auf Anfrage 73165712946501735-40.010

13.68 €

1 17 Arbeitstage 73165712946982047Toleranzklasse P5 oder ABEC 5107.014

8.73 €

1 4 Arbeitstage -619-8.06

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Dichtung Abdeckung auf beiden Seiten Temperaturbereich -40 bis +160 Grad

Technischer Support