Vierpunktlager / QJ212 / CN / P0, PN2, ABEC1 / geteilter Innenring

Vierpunktlager / QJ212 / CN / P0, PN2, ABEC1 / geteilter Innenring
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 60 mm / [Außendurchmesser] 110 mm / [Breite] 22 mm


Die Auswahl der Vierpunktlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der Innendurchmesser der Vierpunktlager liegt bei 60 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 110 mm. Die feste Breite beträgt hier 22 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

QJ212

Teilenummer
QJ212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

126.12 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Normales Radialspiel Design Geteilter Innenring
EAN 7316577295613 Nut (en) am Außenring Ohne Nut Innendurchmesser(mm) 60
Außendurchmesser(mm) 110 Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +150 Grad
Gewicht(g) 925.0 Breite(mm) 22

Sie befinden sich auf der Seite für Vierpunktlager / QJ212 / CN / P0, PN2, ABEC1 / geteilter Innenring, die Teilenummer ist QJ212.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QJ212.

Technischer Support