Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QJ215 MAC2L |
QJ216 MAC2L |
QJ217 MAC2L |
QJ309 MAC2L |
QJ310 MAC2L |
QJ313 MAC2L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571356174 | 75 | 130 | 1482.0 | 25 | ||
320.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571450797 | 80 | 140 | 1776.0 | 26 | ||
405.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576632204 | 85 | 150 | 2221.0 | 28 | ||
209.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577313133 | 45 | 100 | 1019.00006 | 25 | ||
220.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571039329 | 50 | 110 | 1313.0 | 27 | ||
305.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577313119 | 65 | 140 | 2580.0 | 33 |
Loading...
Käfig | Messingkäfig | Spielraum | Reduziertes Radialspiel. untere Hälfte von C2 | Design | Geteilter Innenring |
---|---|---|---|---|---|
Nut (en) am Außenring | Ohne Nut | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften