Vierpunktlager / MAC3 Serie / C3

Vierpunktlager / MAC3 Serie / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 45 - 60 mm / [Außendurchmesser] 85 - 130 mm / [Breite] 19 - 31 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Vierpunktlager von SKF berücksichtigt werden. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Vierpunktlager im Bereich von 45 bis 60 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 85 bis 130 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 19 und 31 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QJ209 MAC3
QJ210 MAC3
QJ211 MAC3
QJ309 MAC3
QJ312 MAC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

87.30 €

1 4 Arbeitstage 73165770858324585509.019

118.27 €

1 17 Arbeitstage 73165766320065090561.020

139.85 €

1 17 Arbeitstage 731657663202055100758.021

160.98 €

1 17 Arbeitstage 7316570760262451001019.0000625

267.68 €

1 4 Arbeitstage 7316577296085601302093.031

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Käfig Messingkäfig Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Design Geteilter Innenring
Nut (en) am Außenring Ohne Nut Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support