Vierpunktlager / N2MA Serie / CN / P0, PN2, ABEC1

Vierpunktlager / N2MA Serie / CN / P0, PN2, ABEC1
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 80 - 180 mm / [Außendurchmesser] 160 - 360 mm / [Breite] 30 - 72 mm


Die Auswahl der Vierpunktlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Vierpunktlager zwischen 80 und 180 mm und den Außendurchmesser zwischen 160 und 360 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 30 und 72 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QJ218 N2MA
QJ220 N2MA
QJ222 N2MA
QJ224 N2MA
QJ226 N2MA
QJ228 N2MA
QJ230 N2MA
QJ232 N2MA
QJ234 N2MA
QJ236 N2MA
QJ316 N2MA
QJ318 N2MA
QJ322 N2MA
QJ324 N2MA
QJ326 N2MA
QJ328 N2MA
QJ330 N2MA
QJ334 N2MA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Temperaturbereich Gewicht
(g)
Breite
(mm)

408.10 €

1 4 Arbeitstage 731657710847090160-30 bis +150 Grad2746.030

557.73 €

1 4 Arbeitstage 7316577108555100180-30 bis +150 Grad3978.034

654.68 €

1 4 Arbeitstage 7316577108616110200-30 bis +150 Grad5578.038

838.37 €

1 4 Arbeitstage 7316577108661120215-30 bis +150 Grad6700.040

972.10 €

1 4 Arbeitstage 7316577108692130230-30 bis +150 Grad7582.040

1,224.90 €

1 4 Arbeitstage 7316577108753140250-30 bis +200 Grad9414.042

1,456.80 €

1 4 Arbeitstage 7316577080097150270-30 bis +200 Grad11820.045

1,544.77 €

1 4 Arbeitstage 7316577108777160290-30 bis +200 Grad14820.048

1,894.03 €

1 4 Arbeitstage 7316570873856170310-30 bis +200 Grad18360.052

2,041.77 €

1 4 Arbeitstage 7316577314673180320-30 bis +200 Grad19160.052

486.80 €

1 4 Arbeitstage 731657706961080170-30 bis +150 Grad4568.039

593.22 €

1 4 Arbeitstage 731657720964190190-30 bis +150 Grad6280.043

1,212.92 €

1 4 Arbeitstage 7316577109705110240-30 bis +200 Grad11800.050

1,371.05 €

1 4 Arbeitstage 7316577109767120260-30 bis +200 Grad15203.055

1,647.18 €

1 4 Arbeitstage 7316577013088130280-30 bis +200 Grad18532.058

2,376.12 €

1 4 Arbeitstage 7316577109804140300-30 bis +200 Grad22620.062

2,574.67 €

1 4 Arbeitstage 7316577035493150320-30 bis +200 Grad27139.065

3,416.80 €

1 4 Arbeitstage 7316577296160170360-30 bis +200 Grad37800.072

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Käfig Messingkäfig Spielraum Normales Radialspiel Design Geteilter Innenring
Nut (en) am Außenring 2 um 180 Grad verschobene Halternuten am Außenring Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1

Technischer Support