Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QJ206 N2MAC2L |
QJ304 N2MAC2L |
QJ308 N2MAC2L |
QJ311 N2MAC2L |
QJ312 N2MAC2L |
QJ314 N2MAC2L |
QJ315 N2MAC2L |
QJ318 N2MAC2L |
QJ319 N2MAC2L |
QJ320 N2MAC2L |
QJ322 N2MAC2L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Temperaturbereich | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570324778 | 30 | 62 | -30 bis +150 Grad | 250.0 | 16 | ||
122.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571630533 | 20 | 52 | -30 bis +150 Grad | 177.0 | 15 | ||
163.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577013064 | 40 | 90 | -30 bis +150 Grad | 780.0 | 23 | ||
247.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570699593 | 55 | 120 | -30 bis +150 Grad | 1740.0 | 29 | ||
300.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577296092 | 60 | 130 | -30 bis +150 Grad | 2000.0 | 31 | ||
395.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576632600 | 70 | 150 | -30 bis +150 Grad | 3160.0 | 35 | ||
443.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570496710 | 75 | 160 | -30 bis +150 Grad | 3796.0 | 37 | ||
636.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577065261 | 90 | 190 | -30 bis +150 Grad | 6119.0 | 43 | ||
808.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570147308 | 95 | 200 | -30 bis +150 Grad | 7169.0 | 45 | ||
944.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570230741 | 100 | 215 | -30 bis +150 Grad | 8722.0 | 47 | ||
1,301.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570541441 | 110 | 240 | -30 bis +200 Grad | 11680.0 | 50 |
Loading...
Käfig | Messingkäfig | Spielraum | Reduziertes Radialspiel. untere Hälfte von C2 | Design | Geteilter Innenring |
---|---|---|---|---|---|
Nut (en) am Außenring | 2 um 180 Grad verschobene Halternuten am Außenring | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften