Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Temperaturbereich | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316572346389 | 60 | 110 | -30 bis +150 Grad | 965.0 | 22 | ||
308.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316572442746 | 75 | 130 | -30 bis +150 Grad | 1482.0 | 25 | ||
383.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571539263 | 85 | 150 | -30 bis +150 Grad | 2221.0 | 28 | ||
434.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571130248 | 90 | 160 | -30 bis +150 Grad | 2739.0 | 30 | ||
539.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570435467 | 95 | 170 | -30 bis +150 Grad | 3304.0 | 32 | ||
623.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316572653951 | 100 | 180 | -30 bis +150 Grad | 3944.0 | 34 | ||
699.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570570465 | 110 | 200 | -30 bis +150 Grad | 5547.0 | 38 | ||
895.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570095975 | 120 | 215 | -30 bis +150 Grad | 6700.0 | 40 | ||
1,038.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577295767 | 130 | 230 | -30 bis +150 Grad | 7582.0 | 40 | ||
1,303.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571506227 | 140 | 250 | -30 bis +200 Grad | 9362.0 | 42 | ||
1,555.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577313317 | 150 | 270 | -30 bis +200 Grad | 11793.0 | 45 | ||
2,010.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571670973 | 160 | 290 | -30 bis +200 Grad | 14820.0 | 48 | ||
2,173.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577314765 | 180 | 320 | -30 bis +200 Grad | 19223.0 | 52 | ||
663.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570729825 | 90 | 190 | -30 bis +150 Grad | 6280.0 | 43 | ||
1,533.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571072067 | 120 | 260 | -30 bis +200 Grad | 15203.0 | 55 | ||
1,758.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571730776 | 130 | 280 | -30 bis +200 Grad | 18532.0 | 58 | ||
2,376.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577057969 | 140 | 300 | -30 bis +200 Grad | 22620.0 | 62 | ||
2,574.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570918496 | 150 | 320 | -30 bis +200 Grad | 27057.0 | 65 | ||
2,855.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316572106303 | 160 | 340 | -30 bis +200 Grad | 32119.998 | 68 |
Loading...
Käfig | Messingkäfig | Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel | Design | Geteilter Innenring |
---|---|---|---|---|---|
Nut (en) am Außenring | 2 um 180 Grad verschobene Halternuten am Außenring | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften