Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
YAT204 |
YAT205-100 |
YAT207 |
YAT208 |
YELAG205 |
YELAG208 |
YELAG210 |
YET204 |
YET204-012 |
YET205 |
YET205-014 |
YET205-100 |
YET206 |
YET206-102 |
YET206-103 |
YET206-104 |
YET207 |
YET207-104 |
YET208 |
YET209-112 |
YET211-203 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Fixierung | Innenring | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7316571059679 | Gewindestifte | Einseitig verbreiterter Innenring | 20 | 47 | 128.0 | 25.5 | ||
21.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571504582 | Gewindestifte | Einseitig verbreiterter Innenring | 25.4 | 52 | 157.0 | 27.2 | ||
27.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316570100501 | Gewindestifte | Einseitig verbreiterter Innenring | 35 | 72 | 373.0 | 33 | ||
33.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316570902501 | Gewindestifte | Einseitig verbreiterter Innenring | 40 | 80 | 488.0 | 36 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 7316574565740 | Exzenterringbefestigung | Beidseitig verbreiterter Innenring | 25 | 52 | 229.0 | 44.4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 7316574641628 | Exzenterringbefestigung | Beidseitig verbreiterter Innenring | 40 | 80 | 680.0 | 56.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 7316574641710 | Exzenterringbefestigung | Beidseitig verbreiterter Innenring | 50 | 90 | 900.0 | 62.7 | ||
20.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7316577029300 | Exzenterringbefestigung | Einseitig verbreiterter Innenring | 20 | 47 | 160.0 | 31 | ||
21.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576616716 | Exzenterringbefestigung | Einseitig verbreiterter Innenring | 19.05 | 47 | 164.0 | 31 | ||
22.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Exzenterringbefestigung | Einseitig verbreiterter Innenring | 25 | 52 | 187.0 | 31 | ||
29.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576616815 | Exzenterringbefestigung | Einseitig verbreiterter Innenring | 22.23 | 52 | 213.0 | 31 | ||
23.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576616846 | Exzenterringbefestigung | Einseitig verbreiterter Innenring | 25.4 | 52 | 184.0 | 31 | ||
26.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7316571506586 | Exzenterringbefestigung | Einseitig verbreiterter Innenring | 30 | 62 | 308.0 | 35.7 | ||
34.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576616921 | Exzenterringbefestigung | Einseitig verbreiterter Innenring | 28.575 | 62 | 322.0 | 35.7 | ||
34.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576616938 | Exzenterringbefestigung | Einseitig verbreiterter Innenring | 30.162 | 62 | 300.0 | 35.7 | ||
28.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316576616952 | Exzenterringbefestigung | Einseitig verbreiterter Innenring | 31.75 | 62 | 280.0 | 35.7 | ||
32.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7316577032409 | Exzenterringbefestigung | Einseitig verbreiterter Innenring | 35 | 72 | 443.0 | 38.9 | ||
34.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576617041 | Exzenterringbefestigung | Einseitig verbreiterter Innenring | 31.75 | 72 | 495.0 | 38.9 | ||
39.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7316571521176 | Exzenterringbefestigung | Einseitig verbreiterter Innenring | 40 | 80 | 599.0 | 43.7 | ||
60.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576617232 | Exzenterringbefestigung | Einseitig verbreiterter Innenring | 44.45 | 85 | 675.0 | 43.7 | ||
80.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576617386 | Exzenterringbefestigung | Einseitig verbreiterter Innenring | 55.562 | 100 | 987.0 | 48.4 |
Loading...
Material | Standardlagerstahl | Äußerer Ring | Sphärisch | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Fixierung
Innenring
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften