Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Fixierung | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577744623 | Gewindestifte | 12.7 | 40 | 114.0 | 27.4 | ||
29.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577754523 | Gewindestifte | 15.875 | 40 | 100.0 | 27.4 | ||
19.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Gewindestifte | 12 | 40 | 119.0 | 27.4 | ||
17.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316577028884 | Gewindestifte | 20 | 47 | 148.0 | 31 | ||
25.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577754547 | Gewindestifte | 22.225 | 52 | 218.0 | 34.1 | ||
26.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577752864 | Gewindestifte | 23.812 | 52 | 204.0 | 34.1 | ||
23.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316577748584 | Gewindestifte | 25.4 | 52 | 185.0 | 34.1 | ||
20.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Gewindestifte | 25 | 52 | 190.0 | 34.1 | ||
31.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577754554 | Gewindestifte | 28.575 | 62 | 318.0 | 38.1 | ||
31.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577746283 | Gewindestifte | 30.162 | 62 | 294.0 | 38.1 | ||
31.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577754561 | Gewindestifte | 31.75 | 62 | 270.0 | 38.1 | ||
24.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7316577027542 | Gewindestifte | 30 | 62 | 298.0 | 38.1 | ||
31.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316577754578 | Gewindestifte | 31.75 | 72 | 493.0 | 42.9 | ||
43.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577754585 | Gewindestifte | 33.338 | 72 | 463.0 | 42.9 | ||
38.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576616990 | Gewindestifte | 34.925 | 72 | 442.0 | 42.9 | ||
38.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577754592 | Gewindestifte | 36.512 | 72 | 439.0 | 42.9 | ||
36.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Gewindestifte | 40 | 80 | 593.0 | 49.2 | ||
51.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576617164 | Gewindestifte | 41.275 | 85 | 759.0 | 49.2 | ||
51.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577754639 | Gewindestifte | 42.862 | 85 | 715.0 | 49.2 | ||
58.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577754660 | Gewindestifte | 49.213 | 90 | 771.0 | 51.6 | ||
91.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577758255 | Gewindestifte | 61.913 | 110 | 1297.0 | 65.1 | ||
83.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576617430 | Gewindestifte | 63.5 | 120 | 1845.0 | 68.3 | ||
96.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576617447 | Gewindestifte | 68.262 | 120 | 1597.0 | 68.3 | ||
276.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570452099 | Gewindestifte | 90 | 160 | 3990.0 | 89 | ||
312.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570063981 | Gewindestifte | 100 | 180 | 5680.0 | 98.4 | ||
31.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577758217 | Exzenterringbefestigung | 19.05 | 47 | 206.0 | 43.7 | ||
25.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316571136707 | Exzenterringbefestigung | 20 | 47 | 198.0 | 43.7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 7316570108712 | Exzenterringbefestigung | 23.813 | 52 | 246.0 | 44.4 | ||
26.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316577035110 | Exzenterringbefestigung | 25 | 52 | 235.0 | 44.4 | ||
35.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570131758 | Exzenterringbefestigung | 30.163 | 62 | 360.0 | 48.4 | ||
32.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316570826388 | Exzenterringbefestigung | 30 | 62 | 367.0 | 48.4 | ||
50.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576617010 | Exzenterringbefestigung | 31.75 | 72 | 596.0 | 51.1 | ||
50.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576617027 | Exzenterringbefestigung | 34.925 | 72 | 550.0 | 51.1 | ||
39.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7316570688726 | Exzenterringbefestigung | 35 | 72 | 525.0 | 51.1 | ||
58.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576617133 | Exzenterringbefestigung | 38.1 | 80 | 730.0 | 56.3 | ||
46.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316571050324 | Exzenterringbefestigung | 40 | 80 | 697.0 | 56.3 | ||
75.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577752819 | Exzenterringbefestigung | 49.213 | 90 | 983.0 | 62.7 | ||
96.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577754769 | Exzenterringbefestigung | 50.8 | 100 | 1250.0 | 71.4 | ||
96.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577754776 | Exzenterringbefestigung | 55.563 | 100 | 1237.0 | 71.4 |
Loading...
Innenring | Beidseitig verbreiterter Innenring | Material | Standardlagerstahl | Äußerer Ring | Sphärisch |
---|---|---|---|---|---|
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Dichtung | Kontaktdichtung mit beidseitigem Flingerschild | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Fixierung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften