Spannlager / YSA2□□, YSPAG 208 / 2FK

Spannlager / YSA2□□, YSPAG 208 / 2FK
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 30 - 55 mm / [Außendurchmesser] 62 - 100 mm / [Breite] 28 - 40 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Spannlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Spannlager liegt zwischen 30 und 55 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 62 und 100 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 28 und 40 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YSA206 -2FK
YSA207-2FK
YSA210 -2FK
YSA211 -2FK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

26.35 €

1 17 Arbeitstage 73165706525053062248.028

30.82 €

1 17 Arbeitstage 73165703281583572357.030.5

46.63 €

1 17 Arbeitstage 73165706815125090590.037

59.37 €

1 17 Arbeitstage 731657057152355100815.040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fixierung Adapterhülle Innenring Beidseitig verbreiterter Innenring Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Sphärisch Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Kontaktdichtung mit beidseitigem Flingerschild
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support