Spannlager / YAR2□□, VA201 Serie / 2FW / P0, PN2, ABEC1 / Stellschraubenhülse

Spannlager / YAR2□□, VA201 Serie / 2FW / P0, PN2, ABEC1 / Stellschraubenhülse
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 40 mm / [Außendurchmesser] 52 - 80 mm / [Breite] 34.1 - 49.2 mm


Bei der Auswahl der Spannlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Spannlager zwischen 25 und 40 mm und den Außendurchmesser zwischen 52 und 80 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 34.1 und 49.2 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YAR205 -2FW/VA201
YAR208-2FW/VA201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

73.52 €

1 4 Arbeitstage 73165717237922552190.034.1

-

1 auf Anfrage 73165715139804080593.049.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fixierung Gewindestifte Innenring Beidseitig verbreiterter Innenring Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Sphärisch Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Kontaktdichtung mit beidseitigem Flingerschild
Temperaturbereich -40 bis +250 Grad

Technischer Support