Spannlager / YAR2□□ / 2RF / P0, PN2, ABEC1 / Stellschraubenhülse

Spannlager / YAR2□□ / 2RF / P0, PN2, ABEC1 / Stellschraubenhülse
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25.4 - 65 mm / [Außendurchmesser] 52 - 120 mm / [Breite] 34.1 - 68.3 mm


Bei der Auswahl der Spannlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Spannlager liegt zwischen 25.4 und 65 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 52 und 120 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 34.1 und 68.3 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YAR205-100-2RF
YAR206 -2RF
YAR207-104 -2RF
YAR208-108 -2RF
YAR208 -2RF
YAR209-112 -2RF
YAR209 -2RF
YAR210 -2RF
YAR211-2RF
YAR212 -2RF
YAR213-208 -2RF
YAR213 -2RF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

29.28 €

1 17 Arbeitstage 731657109275125.452185.034.1

27.95 €

1 12 Arbeitstage 73165701764693062301.038.1

39.60 €

1 17 Arbeitstage 731657106996831.7572498.042.9

51.70 €

1 17 Arbeitstage 731657096628238.180638.049.2

40.50 €

1 12 Arbeitstage 73165702073614080593.049.2

57.65 €

1 17 Arbeitstage 731657022413944.4585682.049.2

45.17 €

1 17 Arbeitstage 73165701349884585660.049.2

45.55 €

1 12 Arbeitstage 73165705005545090752.051.6

62.38 €

1 17 Arbeitstage 7316571116426551001025.055.6

79.02 €

1 12 Arbeitstage 7316570630473601101397.065.1

107.50 €

1 4 Arbeitstage 731657018138863.51201850.068.3

94.28 €

1 17 Arbeitstage -651201760.068.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fixierung Gewindestifte Innenring Beidseitig verbreiterter Innenring Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Sphärisch Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support