Spannlager / YAR2□□, HV Serie / 2RF / P0, PN2, ABEC1 / Stellschraubenhülse

Spannlager / YAR2□□, HV Serie / 2RF / P0, PN2, ABEC1 / Stellschraubenhülse
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 40 mm / [Außendurchmesser] 52 - 80 mm / [Breite] 34.1 - 49.2 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Spannlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Spannlager liegt zwischen 25 und 40 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 52 und 80 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 34.1 und 49.2 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YAR205 -2RF/HV
YAR208 -2RF/HV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

95.30 €

1 17 Arbeitstage 73165711582352552190.034.1

168.33 €

1 17 Arbeitstage 73165710551214080593.049.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fixierung Gewindestifte Innenring Beidseitig verbreiterter Innenring Material Edelstahl
Äußerer Ring Sphärisch Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support