Spannlager / YEL2□□, VL065 Serie / 2FK / ConCentra Hülse

Spannlager / YEL2□□, VL065 Serie / 2FK / ConCentra Hülse
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 40 mm / [Außendurchmesser] 52 - 80 mm / [Breite] 44.4 - 56.3 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Spannlager von SKF berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Spannlager zwischen 25 und 40 mm und den Außendurchmesser zwischen 52 und 80 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 44.4 und 56.3 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YEL205 -2RF/VL065
YEL207-2RF/VL065
YEL208-2RF/VL065
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

35.35 €

1 17 Arbeitstage 73165708536292552235.044.4

49.07 €

1 12 Arbeitstage 73165711793843572527.051.1

57.62 €

1 12 Arbeitstage 73165703550624080720.056.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fixierung Exzenterringbefestigung Innenring Beidseitig verbreiterter Innenring Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Sphärisch Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support