Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1726210 -2RS1 |
1726211-2RS1 |
1726307 -2RS1 |
1726308 -2RS1 |
1726309 -2RS1 |
1726310 -2RS1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7316577742933 | 50 | 90 | 429.0 | 20 | ||
43.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570115581 | 55 | 100 | 570.0 | 21 | ||
38.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577742940 | 35 | 80 | 430.0 | 21 | ||
46.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577042989 | 40 | 90 | 595.0 | 23 | ||
52.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316577042972 | 45 | 100 | 784.0 | 25 | ||
60.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577043047 | 50 | 110 | 1023.0 | 27 |
Loading...
Fixierung | Keine zusätzliche Montagemöglichkeit | Innenring | Kein verbreiterter Innenring | Material | Standardlagerstahl |
---|---|---|---|---|---|
Äußerer Ring | Sphärisch | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Dichtung | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten |
Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften