Gummidämmringe für Kugellager / RIS205

Gummidämmringe für Kugellager / RIS205
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 46.4 mm / [Außendurchmesser] 62.3 mm / [Breite] 20.5 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Gummidämmungen für Kugellager von SKF berücksichtigt werden. Der Innendurchmesser der Gummidämmungen für Kugellager liegt bei 46.4 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 62.3 mm. Die feste Breite beträgt hier 20.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RIS205

Teilenummer
RIS205
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.85 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EAN 7316571170275 Innendurchmesser(mm) 46.4 Außendurchmesser(mm) 62.3
Gewicht(g) 25.0 Breite(mm) 20.5

Sie befinden sich auf der Seite für Gummidämmringe für Kugellager / RIS205, die Teilenummer ist RIS205.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RIS205.

Technischer Support