Gummidämmringe für Kugellager / RIS□□□ / A Serie

Gummidämmringe für Kugellager / RIS□□□ / A Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 54.6 - 70.7 mm / [Außendurchmesser] 72.3 - 85.3 mm / [Breite] 21.5 - 24 mm


Die Auswahl der Gummidämmungen für Kugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Gummidämmungen für Kugellager liegt zwischen 54.6 und 70.7 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 72.3 und 85.3 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 21.5 und 24 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RIS206 A
RIS208 A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

6.27 €

1 12 Arbeitstage -54.672.332.021.5

7.82 €

1 12 Arbeitstage 731657038583070.785.325.024

Loading...

  1. 1

Technischer Support