Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1218 |
1219 |
1314 |
1318 |
1320 |
2217 |
2220 |
2222 |
2302 |
2306 |
2310 |
2311 |
2312 |
2314 |
2316 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576605420 | 90 | 160 | 2454.0 | 30 | ||
211.04 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576605444 | 95 | 170 | 3070.0 | 32 | ||
193.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576605086 | 70 | 150 | 3000.0 | 35 | ||
410.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576605628 | 90 | 190 | 5750.0 | 45.001 | ||
595.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576605673 | 100 | 215 | 8300.0 | 47 | ||
257.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576608643 | 85 | 150 | 2520.0 | 36 | ||
510.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571482170 | 100 | 180 | 4933.0 | 46 | ||
628.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 110 | 200 | 6940.0 | 53 | ||
26.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576608674 | 15 | 42 | 114.0 | 17 | ||
57.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576608728 | 30 | 72 | 496.0 | 27 | ||
112.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576605147 | 50 | 110 | 1615.0 | 40 | ||
138.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576605215 | 55 | 120 | 2086.0 | 43 | ||
161.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576605253 | 60 | 130 | 2600.0 | 46 | ||
243.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577055965 | 70 | 150 | 3950.0 | 51 | ||
401.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570895803 | 80 | 170 | 5744.0 | 58 |
Loading...
Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig | Spielraum | Normales Radialspiel |
---|---|---|---|---|---|
Material | Standardlagerstahl | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Dichtung | Keins, offenes Lager |
Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften