Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1314 C3 |
1316 C3 |
1320 C3 |
2310 C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577000033 | 70 | 150 | 2967.0 | 35 | ||
329.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576605567 | 80 | 170 | 4140.0 | 39 | ||
624.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 100 | 215 | 8300.0 | 47 | ||
143.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316576605154 | 50 | 110 | 1615.0 | 40 |
Loading...
Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig | Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel |
---|---|---|---|---|---|
Material | Standardlagerstahl | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Dichtung | Keins, offenes Lager |
Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften