Pendelkugellager / 22□□, E-2RS1TN9C3 Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3

Pendelkugellager / 22□□, E-2RS1TN9C3 Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 65 mm / [Außendurchmesser] 35 - 120 mm / [Breite] 14 - 31 mm


Die Auswahl der Pendelkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Pendelkugellager im Bereich von 15 bis 65 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 35 bis 120 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 14 und 31 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2202 E-2RS1TN9C3
2205 E-2RS1TN9C3
2206 E-2RS1TN9C3
2208 E-2RS1TN9C3
2213 E-2RS1TN9C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

32.22 €

1 17 Arbeitstage -153560.014

36.02 €

1 17 Arbeitstage -2552164.018

39.68 €

1 17 Arbeitstage -3062260.020

60.10 €

1 4 Arbeitstage 73165739545904080517.023

152.97 €

1 4 Arbeitstage -651201400.031

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrung Zylinderbohrung Käfig Polyamidkäfig Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel
Material Standardlagerstahl Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +100 Grad

Technischer Support