Pendelkugellager / EMC3 Serie / zweireihig / C3

Pendelkugellager / EMC3 Serie / zweireihig / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 40 mm / [Außendurchmesser] 90 mm / [Breite] 33 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelkugellager von SKF berücksichtigt werden. Der Innendurchmesser der Pendelkugellager liegt bei 40 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 90 mm. Die Breite liegt bei 33 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2308 EMC3

Teilenummer
2308 EMC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

201.84 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrung Zylinderbohrung Käfig Messingkäfig Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel
EAN 7316576638473 Innendurchmesser(mm) 40 Material Standardlagerstahl
Außendurchmesser(mm) 90 Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Keins, offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +150 Grad Gewicht(g) 990.0 Breite(mm) 33

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / EMC3 Serie / zweireihig / C3, die Teilenummer ist 2308 EMC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2308 EMC3.

Technischer Support