Pendelkugellager / EMP6 Serie / zweireihig / offen / P6, ABEC3

Pendelkugellager / EMP6 Serie / zweireihig / offen / P6, ABEC3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 40 mm / [Außendurchmesser] 90 mm / [Breite] 33 mm


Bei der Auswahl der Pendelkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. 40 mm beträgt der Innendurchmesser und 90 mm groß ist der Außendurchmesser der Pendelkugellager. Die Breite liegt bei 33 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2308 EMP6

Teilenummer
2308 EMP6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

225.23 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrung Zylinderbohrung Käfig Messingkäfig Spielraum Normales Radialspiel
EAN 7316577004017 Innendurchmesser(mm) 40 Material Standardlagerstahl
Außendurchmesser(mm) 90 Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Dichtung Keins, offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +150 Grad Gewicht(g) 990.0 Breite(mm) 33

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / EMP6 Serie / zweireihig / offen / P6, ABEC3, die Teilenummer ist 2308 EMP6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2308 EMP6.

Technischer Support