Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2206 E-RS1TN9C3 |
2307 E-RS1TN9C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570904208 | 30 | 62 | 260.0 | 20 | ||
95.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577061386 | 35 | 80 | 680.0 | 31 |
Loading...
Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Polyamidkäfig | Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel |
---|---|---|---|---|---|
Material | Standardlagerstahl | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Dichtung | Kontaktdichtung auf einer Seite |
Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften