Pendelkugellager / ETN9 Serie / zweireihig / Kunststoffkäfig

Pendelkugellager / ETN9 Serie / zweireihig / Kunststoffkäfig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 80 mm / [Außendurchmesser] 30 - 140 mm / [Breite] 9 - 36 mm


Bei der Auswahl der Pendelkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Pendelkugellager zwischen 10 und 80 mm und den Außendurchmesser zwischen 30 und 140 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 9 und 36 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1200 ETN9
1201 ETN9
1202 ETN9
1203 ETN9
1207 ETN9
1208 ETN9
1209 ETN9
1210 ETN9
1211 ETN9
1212 ETN9
1213 ETN9
1214 ETN9
1301 ETN9
1303 ETN9
1304 ETN9
1306 ETN9
1307 ETN9
1308 ETN9
1309 ETN9
1310 ETN9
1311 ETN9
1312 ETN9
1313 ETN9
2200 ETN9
2203 ETN9
2206 ETN9
2207 ETN9
2208 ETN9
2210 ETN9
2211 ETN9
2212 ETN9
2213 ETN9
2215 ETN9
2216 ETN9
2305 ETN9
2307 ETN9
2308 ETN9
2309 ETN9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

25.87 €

1 17 Arbeitstage 7316576622038103034.09

28.67 €

1 17 Arbeitstage 7316576636646123243.010

30.88 €

1 17 Arbeitstage 7316576623097153546.011

32.23 €

1 12 Arbeitstage 7316576624513174069.012

31.47 €

1 17 Arbeitstage 73165766222053572311.017

36.80 €

1 17 Arbeitstage 73165766222744080421.018

40.05 €

1 17 Arbeitstage 73165766232884585459.019

45.95 €

1 17 Arbeitstage 73165766234795090505.020

57.33 €

1 17 Arbeitstage 731657662449055100686.021

68.05 €

1 17 Arbeitstage 731657662500860110686.022

82.08 €

1 17 Arbeitstage 7316576622007651201114.023

91.45 €

1 17 Arbeitstage 7316577746214701251230.024

62.58 €

1 17 Arbeitstage 7316576637810123764.012

33.82 €

1 17 Arbeitstage 73165766206761747120.014

32.02 €

1 17 Arbeitstage 73165766206832052160.015

40.97 €

1 17 Arbeitstage 73165766263023072396.019

47.52 €

1 17 Arbeitstage 73165766261043580510.021

57.92 €

1 17 Arbeitstage 73165766207204090680.023

71.78 €

1 17 Arbeitstage 731657662073745100925.025

69.88 €

1 4 Arbeitstage 7316576624360501101180.027

88.02 €

1 4 Arbeitstage 7316576622021551201530.029

131.75 €

1 17 Arbeitstage 7316576638466601301930.031

146.45 €

1 4 Arbeitstage 7316576620775651402390.033

28.72 €

1 17 Arbeitstage 7316577002006103043.014

29.58 €

1 17 Arbeitstage 7316576624506174083.016

36.02 €

1 17 Arbeitstage 73165766205223062245.020

44.73 €

1 17 Arbeitstage 73165766252513572383.023

51.05 €

1 17 Arbeitstage 73165766205394080481.023

67.02 €

1 17 Arbeitstage 73165766205915090556.023

69.83 €

1 17 Arbeitstage 731657662061455100764.025

73.82 €

1 4 Arbeitstage 7316576620621601101044.028

80.22 €

1 4 Arbeitstage 7316576620638651201381.031

123.57 €

1 4 Arbeitstage 7316577663696751301560.031

150.25 €

1 4 Arbeitstage 7316576620669801401995.033

51.48 €

1 17 Arbeitstage 73165766419302562312.024

74.78 €

1 17 Arbeitstage 73165766234483580656.031

65.92 €

1 4 Arbeitstage 73165766382514090880.033

82.05 €

1 4 Arbeitstage 7316576620812451001205.036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrung Zylinderbohrung Käfig Polyamidkäfig Spielraum Normales Radialspiel
Material Standardlagerstahl Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Keins, offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support