Pendelkugellager / ETN9C3 Serie / zweireihig / C3 / Kunststoffkäfig

Pendelkugellager / ETN9C3 Serie / zweireihig / C3 / Kunststoffkäfig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 80 mm / [Außendurchmesser] 30 - 140 mm / [Breite] 9 - 33 mm


Bei der Auswahl der Pendelkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Pendelkugellager im Bereich von 10 bis 80 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 30 bis 140 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 9 und 33 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1200 ETN9C3
1202 ETN9C3
1203 ETN9C3
1206 ETN9C3
1207 ETN9C3
1208 ETN9C3
1209 ETN9C3
1211 ETN9C3
1212 ETN9C3
1213 ETN9C3
1214 ETN9C3
1304 ETN9C3
1306 ETN9C3
1309 ETN9C3
1310 ETN9C3
1311 ETN9C3
1312 ETN9C3
1313 ETN9C3
2200 ETN9C3
2202 ETN9C3
2203 ETN9C3
2204 ETN9C3
2205 ETN9C3
2206 ETN9C3
2207 ETN9C3
2208 ETN9C3
2209 ETN9C3
2210 ETN9C3
2211 ETN9C3
2212 ETN9C3
2213 ETN9C3
2216 ETN9C3
2305 ETN9C3
2307 ETN9C3
2308 ETN9C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

-

1 auf Anfrage 7316570017328103034.09

30.88 €

1 17 Arbeitstage 7316576623073153549.011

32.23 €

1 17 Arbeitstage 7316577052360174073.012

26.70 €

1 17 Arbeitstage 73165772965283062216.016

31.47 €

1 17 Arbeitstage 73165700168643572311.017

36.80 €

1 7 Arbeitstage 73165766257014080420.018

40.05 €

1 17 Arbeitstage 73165766216734585470.019

61.57 €

1 17 Arbeitstage 731657704187655100686.021

68.05 €

1 17 Arbeitstage 731657662456860110686.022

82.08 €

1 17 Arbeitstage 7316576605017651201114.023

-

1 auf Anfrage 7316574216970701251230.024

30.91 €

1 17 Arbeitstage 73165722804302052160.015

40.97 €

1 17 Arbeitstage 73165777303363072382.019

64.31 €

1 17 Arbeitstage 731657662074445100925.025

69.88 €

1 4 Arbeitstage 7316576622267501101180.027

106.08 €

1 17 Arbeitstage 7316576624353551201550.029

131.75 €

1 17 Arbeitstage 7316576641510601301940.031

143.70 €

1 4 Arbeitstage 7316576620782651402390.033

25.79 €

1 17 Arbeitstage 7316570829846103047.014

29.03 €

1 17 Arbeitstage 7316577061379153556.014

29.58 €

1 17 Arbeitstage 7316572102657174083.016

30.47 €

1 17 Arbeitstage 73165700172052047125.018

32.33 €

1 17 Arbeitstage 73165770441432552143.018

36.02 €

1 17 Arbeitstage 73165710224683062245.020

44.73 €

1 17 Arbeitstage 73165777374963572383.023

51.05 €

1 17 Arbeitstage 73165770324784080481.023

56.15 €

1 17 Arbeitstage 73165701296634585533.023

49.63 €

1 4 Arbeitstage 73165706482875090556.023

54.83 €

1 4 Arbeitstage 731657244250055100774.025

73.82 €

1 4 Arbeitstage 7316576621307601101044.028

102.15 €

1 17 Arbeitstage 7316577056467651201391.031

180.30 €

1 4 Arbeitstage 7316577737694801401995.033

46.12 €

1 17 Arbeitstage 73165766417632562307.024

74.78 €

1 17 Arbeitstage 73165766221443580656.031

65.92 €

1 4 Arbeitstage 73165766392104090884.033

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrung Zylinderbohrung Käfig Polyamidkäfig Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel
Material Standardlagerstahl Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Keins, offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support