Pendelkugellager / K Serie / zweireihig / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Pendelkugellager / K Serie / zweireihig / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 30 - 110 mm / [Außendurchmesser] 72 - 215 mm / [Breite] 25 - 55 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelkugellager von SKF berücksichtigt werden. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Pendelkugellager im Bereich von 30 bis 110 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 72 bis 215 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 25 und 55 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1215 K
1222 K
1316 K
1318 K
1319 K
1320 K
2220 K
2306 K
2310 K
2311 K
2312 K
2313 K
2315 K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

114.30 €

1 17 Arbeitstage 7316576605031751301309.025

373.60 €

1 4 Arbeitstage 73165770776841102005050.038

329.02 €

1 17 Arbeitstage 7316576605543801704091.039

469.18 €

1 17 Arbeitstage 7316576605642901905710.045.001

472.60 €

1 4 Arbeitstage 7316576608612952006600.048

624.97 €

1 4 Arbeitstage 73165766056801002158160.047

500.97 €

1 4 Arbeitstage 73165742172811001804900.046

66.62 €

1 17 Arbeitstage 73165702867483072479.027

112.23 €

1 4 Arbeitstage 7316576608759501101600.040

146.57 €

1 4 Arbeitstage 7316576608384551202040.043

190.77 €

1 4 Arbeitstage 7316577002099601302550.046

218.08 €

1 4 Arbeitstage 7316576608780651403160.048

303.08 €

1 4 Arbeitstage 7316570791372751604679.055

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrung Konische Bohrung (1:12) Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Normales Radialspiel
Material Standardlagerstahl Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Keins, offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support