Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1215 K.C3 |
1316 K.C3 |
1320 K.C3 |
2218 K.C3 |
2220 K.C3 |
2306 K.C3 |
2311 K.C3 |
2313 K.C3 |
2316 K.C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576605048 | 75 | 130 | 1310.0 | 25 | ||
329.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576605574 | 80 | 170 | 4080.0 | 39 | ||
719.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576605697 | 100 | 215 | 8160.0 | 47 | ||
325.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577002044 | 90 | 160 | 3136.0 | 40 | ||
510.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571482187 | 100 | 180 | 4823.0 | 46 | ||
66.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577296689 | 30 | 72 | 479.0 | 27 | ||
130.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576608773 | 55 | 120 | 2040.0 | 43 | ||
218.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577002105 | 65 | 140 | 3160.0 | 48 | ||
394.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570017793 | 80 | 170 | 5602.0 | 58 |
Loading...
Bohrung | Konische Bohrung (1:12) | Käfig | Stahlblechkäfig | Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel |
---|---|---|---|---|---|
Material | Standardlagerstahl | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Dichtung | Keins, offenes Lager |
Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften