Pendelkugellager / 22□□, K□E-2RS1TN9, Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Pendelkugellager / 22□□, K□E-2RS1TN9, Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 65 mm / [Außendurchmesser] 52 - 120 mm / [Breite] 18 - 31 mm


Die Auswahl der Pendelkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Pendelkugellager liegt zwischen 25 und 65 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 52 und 120 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 18 und 31 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2205 K.E-2RS1TN9
2207 K.E-2RS1TN9
2208 K.E-2RS1TN9
2209 K.E-2RS1TN9
2213 K.E-2RS1TN9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

38.68 €

1 17 Arbeitstage 73165700222092552154.018

58.90 €

1 17 Arbeitstage 73165770353183572390.023

50.10 €

1 4 Arbeitstage 73165770356844080500.023

77.67 €

1 17 Arbeitstage 73165770356914585530.023

126.75 €

1 4 Arbeitstage 7316577058249651201415.031

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrung Konische Bohrung (1:12) Käfig Polyamidkäfig Spielraum Normales Radialspiel
Material Standardlagerstahl Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +100 Grad

Technischer Support