Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2205 K.E-2RS1TN9C3 |
2207 K.E-2RS1TN9C3 |
2208 K.E-2RS1TN9C3 |
2209 K.E-2RS1TN9C3 |
2211 K.E-2RS1TN9C3 |
2213 K.E-2RS1TN9C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577030948 | 25 | 52 | 150.0 | 18 | ||
58.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577042613 | 35 | 72 | 390.0 | 23 | ||
67.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577042606 | 40 | 80 | 500.0 | 23 | ||
77.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577003997 | 45 | 85 | 530.0 | 23 | ||
75.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577301802 | 55 | 100 | 783.0 | 25 | ||
126.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570191318 | 65 | 120 | 1415.0 | 31 |
Loading...
Bohrung | Konische Bohrung (1:12) | Käfig | Polyamidkäfig | Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel |
---|---|---|---|---|---|
Material | Standardlagerstahl | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Temperaturbereich | -30 bis +100 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften