Pendelkugellager / K□ETN9C3 Serie / zweireihig / C3 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 / Kunststoffkäfig

Pendelkugellager / K□ETN9C3 Serie / zweireihig / C3 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 / Kunststoffkäfig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 75 mm / [Außendurchmesser] 52 - 140 mm / [Breite] 15 - 36 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelkugellager von SKF berücksichtigt werden. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Pendelkugellager im Bereich von 25 bis 75 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 52 bis 140 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 15 und 36 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1205 K.ETN9C3
1206 K.ETN9C3
1207 K.ETN9C3
1209 K.ETN9C3
1211 K.ETN9C3
1212 K.ETN9C3
1213 K.ETN9C3
1305 K.ETN9C3
1306 K.ETN9C3
1307 K.ETN9C3
1308 K.ETN9C3
1309 K.ETN9C3
1310 K.ETN9C3
1312 K.ETN9C3
1313 K.ETN9C3
2205 K.ETN9C3
2206 K.ETN9C3
2207 K.ETN9C3
2208 K.ETN9C3
2210 K.ETN9C3
2211 K.ETN9C3
2212 K.ETN9C3
2213 K.ETN9C3
2215 K.ETN9C3
2308 K.ETN9C3
2309 K.ETN9C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

21.71 €

1 12 Arbeitstage 73165708560402552209.015

26.70 €

1 17 Arbeitstage 73165770519503062460.016

31.47 €

1 17 Arbeitstage 73165766218573572305.017

40.05 €

1 17 Arbeitstage 73165766243774585451.019

57.33 €

1 17 Arbeitstage 731657663839855100673.021

68.05 €

1 17 Arbeitstage 731657001747260110900.022

82.08 €

1 12 Arbeitstage 7316576625275651201130.023

29.27 €

1 4 Arbeitstage 73165702584622562250.017

40.97 €

1 17 Arbeitstage 73165770558973072391.019

47.52 €

1 17 Arbeitstage 73165777371823580500.021

57.92 €

1 17 Arbeitstage 73165766207134090670.023

71.78 €

1 17 Arbeitstage 731657662075145100910.025

89.02 €

1 17 Arbeitstage 7316576626807501101150.027

131.75 €

1 17 Arbeitstage 7316577314499601301900.031

143.70 €

1 4 Arbeitstage 7316576620799651402345.033

32.33 €

1 17 Arbeitstage 73165711769492552142.018

36.02 €

1 17 Arbeitstage 73165709587753062240.020

45.58 €

1 17 Arbeitstage 73165770412723572371.023

52.03 €

1 17 Arbeitstage 73165770534424080470.023

67.02 €

1 17 Arbeitstage 73165766205845090542.023

69.83 €

1 17 Arbeitstage 731657731514455100757.025

73.82 €

1 4 Arbeitstage 7316570221855601101030.028

80.22 €

1 4 Arbeitstage 7316577032508651201340.031

123.57 €

1 4 Arbeitstage 7316577660954751301480.031

90.70 €

1 17 Arbeitstage 73165700179604090858.033

110.77 €

1 17 Arbeitstage 7316576620843451001155.036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrung Konische Bohrung (1:12) Käfig Polyamidkäfig Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel
Material Standardlagerstahl Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Keins, offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support