Pendelkugellager / 22□□, 23□□, K□M, Serie / zweireihig / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Pendelkugellager / 22□□, 23□□, K□M, Serie / zweireihig / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 85 - 110 mm / [Außendurchmesser] 170 - 200 mm / [Breite] 43 - 64 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Pendelkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Pendelkugellager liegt zwischen 85 und 110 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 170 und 200 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 43 und 64 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2219 K.M
2220 K.M
2222 K.M
2317 K.M
2318 K.M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

548.77 €

1 4 Arbeitstage 7316577063366951704160.043

428.97 €

1 4 Arbeitstage 73165770633731001805023.046

523.70 €

1 4 Arbeitstage 73165770020681102007254.053

764.42 €

1 4 Arbeitstage 7316576605864851807160.060

848.27 €

1 4 Arbeitstage 7316576608810901908320.064

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrung Konische Bohrung (1:12) Käfig Messingkäfig Spielraum Normales Radialspiel
Material Standardlagerstahl Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Keins, offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support